01.04.2025

Rittal Ökosystem mit RiLineX Technology Partnern

Stromverteilung: Gemeinsam geht’s schneller

Beim Umbau der Energiesysteme sind Stromverteilungs- und Steuerungstechnik zentraler Baustein. Wer sie trotz knapper Fachkräfte schnell herstellen und liefern kann, hat die Chance auf Wachstum. Um seine Kunden dabei zu unterstützen, hat Rittal mit der Stromverteilungsplattform RiLineX ein Ökosystem aus „Technology Partnern“ angestossen, die schon zum Verkaufsstart eine grosse Bandbreite an AC und DC Komponenten abdecken.

„Unsere Kunden benötigen immer mehr Tempo gleichzeitig mit hoher Flexibilität. Das ist die Gemeinsamkeit bei der Vielfalt der Anwendungen“, sagt Raphael Görner, Geschäftsbereichsleiter Energy & Power Solutions bei Rittal: „dafür müssen wir über die eigene Entwicklung hinausgehen. Für Geschwindigkeit durch Standardisierung und Innovationsvielfalt braucht es unternehmensübergreifende Zusammenarbeit.“ Daher hat Rittal die neue Plattform von Anfang an als offenes Ökosystem gedacht, bei dem innovative Hersteller Komponenten „Ready for RiLineX“ entwickeln und vertreiben, die direkt auf das 60-mm-Sammelschienensytem kontaktieren.

K’ELECTRIC 

Das Unternehmen aus Bayreuth entwickelt und vertreibt Sicherungs-Lasttrennschalter, Blitz- und Überspannungsschutz sowie digitale Messtechnik, die vor allem im AC-Umfeld zum Einsatz kommt. „Dass wir zu den kleineren Anbietern zählen, machen wir bewusst zum Vorteil. Wir können eng mit unseren Kunden und Partnern zusammenarbeiten und ihre Impulse schneller in der Entwicklung umsetzen – auch für Rittal“, sagt Philipp Stöcklein, Key Account TGA & Energieversorger bei K’ELECTRIC. Das Ergebnis: Aussergewöhnlich kompakte Bauteile für die hohen Packungsdichten moderner Anlagen, die sich mit dem neuen Kontaktdesign jetzt noch schneller auf dem Board verbauen lassen.

E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH

Neben AC-Anwendungen gewinnt Gleichstrom an Bedeutung, nicht nur als Standard in Batteriespeichern und PV-Anlagen. Bei immer mehr Industrieanwendungen kommt der Strom schon in stabilen Gleichstromnetzen zur Maschine. Der Absicherungsspezialist E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH bringt als Weltmarktführer für Sicherungsautomaten und Überstromschutz langjährige Gleichstrom-Erfahrung in das Ökosystem: „DC-Systeme stellen andere Anforderungen an Schaltanlagen und Komponenten, etwa bei der Lichtbogenlöschung“, weiss Richard Mehl, Head of Division Communication & Systems bei E-T-A. Das Unternehmen aus Altdorf schützt die hochwertigen Anlagen im Maschinenbau und der Prozessindustrie mit konventionellen elektromechanischen Lösungen oder smarten und selektiven Absicherungssystemen.

EFEN

Der Spezialist für Sicherheits- und Kommunikationsschnittstellen bietet weltweit intelligente und sichere Lösungen für moderne Energieverteilanlagen und legt grossen Wert auf Qualität, Service, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Als mittelständisches Unternehmen reagiert EFEN schnell auf Marktanforderungen. In das RiLineX Ökosystem bringt EFEN seine hohe Expertise für sicherungsbehaftete Schaltgeräte nach DIN/EN ein. Harald Kownatzky, Vertriebsleiter Europa bei EFEN, betont: „Durch die Zusammenarbeit mit Rittal können wir unsere Kompetenzen optimal ergänzen und innovative Lösungen für die Energieverteilung anbieten.“ 

Mit der grossen Bandbreite an Komponenten schon zum Verkaufsstart steigert sich das Tempo bei der Stromverteilung weiter. Schon mit der „Click & Work“ Plattform RiLineX sind Anwender zu 30 Prozent schneller im Engineering und bis zu 75 Prozent bei der Montage. Komponenten, die ebenso so schnell und einfach direkt die Schienen kontaktieren, sind der nächste Schritt. Rittal und die Partner erwarten zudem einen verstärkenden Effekt durch hohe internationale Verbreitung von RiLineX. „Mit den Vorschlägen aus dem Eplan Data Portal und der Konfigurations-Software RiPower können Planer und Konstrukteure leichter die Vorzüge der smarten Komponenten entdecken, obwohl sie in ihren Märkten vielleicht noch gar nicht verbreitet sind“, prognostiziert Raphael Görner.