Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt für VX, VX IT, TS, TS IT

Artikel-Nummer: TS 7826.845

Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung, indem zur nachträglichen Kabeleinführung das Vorderteil des Bleches einfach abgenommen wird.

Artikel-Nummer:
TS 7826.845
Produktbeschreibung
Zum Austausch gegen das Seriendach. Ausgestattet mit einem Schiebewinkel im hinteren Bereich. Beidseitiges Gummiklemmprofil zum Fixieren der Kabelbündel und -stränge. Durch die symmetrische Konstruktion des Rahmens lässt sich durch Drehen des Dachbleches auch eine seitliche Kabeleinführung realisieren. Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Passend für
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4.933 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177390249
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
TS Dachblech, zur Kabeleinführung hinten, BxT:: 800x400mm, 2-teilig, Stahlblech, RAL 7035
Dokumentationen
Einlegezettel
Dachblech zur Kabeleinführung zweigeteilt für FR/TS8

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 400 mm