Warenkorb

Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, TS IT

Bestell-Nummer DK 5501.295

  Product Lifecycle  
Active
  • Montagerahmen, 482,6 mm (19
  • Montagerahmen, 482,6 mm (19
    Produktdetails

    Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19˝)-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Verschweißter 482,6 mm (19")-Montagerahmen zur Integration einer zölligen Montageebene innerhalb eines TS Rahmengerüstes. Profilierung analog TS IT zur vollkommenen Systemkompatibilität, inkl. werkzeugloser Montage. Tiefenvariable Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen. Einzelne Höheneinheiten bidirektional durchnummeriert. Montagerahmen vorne, vorbereitet zur Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control (RFID), Montagerahmen hinten zur platzsparenden Integration der PDU Stromschiene, beidseitig im Zero-U-Space.
    Material: Stahlblech
    Oberfläche: Grundiert
    Farbe: RAL 9005
    Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial
    Hinweis: Die äußere Montageebene des Schrankrahmengerüstes bleibt für weitere Ausbauten erhalten, umlaufende Schottung mittels Luftleitblechen möglich
    Passend für: Gehäusetyp: TS
    Gehäusetyp: TS IT
    Breite:   800 mm
    Höhe:   2200 mm
    Einbauposition: hinten
    Höheneinheiten: 47 HE
    Belastbarkeit: Bis zu 15.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 17.95 kg
    EAN: 4028177716520
    Zolltarifnummer: 73269098
    ETIM 7.0: EC002620
    ETIM 6.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180907
    Produktbeschreibung: DK Montagerahmen, 482,6 mm (19"), verschweißt, für Schrankbreite/-höhe: 800x2200 mm, Einbauposition: hinten, Stahlblech, RAL 9005

    + Downloads

    Dokumentationen:
    Anleitung: 
    (EN, DE)

    + Zubehör

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, TS IT

    Bestell-Nummer DK 5501.295