- Artikel-Nr.:
- CP 7994349
- Ausführung
- drehbar
- Produktbeschreibung
- Standfuß für eine starre oder drehbare Befestigung von Bediengehäusen HVO.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Profil des Standrohrs 86 x 73 mm, senkrecht auf der Fußplatte verschweißt
Standrohr hinten mit einer senkrechten Öffnung über die ganze Höhe zur Aufnahme von Kabelsträngen, verschlossen mit Abdeckprofil Nr. 30007784 (Fa. K-Profile)
Standrohr hinten in der senkrechten Öffnung ist ein Winkel für die Kabelabfangung eingeschweißt, Abstand von Oberkante Fußplatte bis Unterkante Winkel: 243,5 mm
Erdungsbolzen M8 x 20 mm ist im unteren Bereich der senkrechten Öffnung eingeschweißt, Abstand von Oberkante Fußplatte bis Mitte Erdungsbolzen: 40,0 mm
Erdungsbolzen M5 x 15 mm ist im oberen Bereich der senkrechten Öffnung eingeschweißt, Abstand von Unterkante Kopfplatte bis Mitte Erdungsbolzen: 60,0 mm
Beide Erdungsbolzen sind mit Erdungsaufkleber gekennzeichnet
- Breite Bodenplatte
- 400 mm
- Höhe Bodenplatte
- 10 mm
- Tiefe Bodenplatte
- 400 mm
- Höhe Standrohr
- 1’144 mm
- Abmessung
- Höhe: 1.213 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 73269098