Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
1613000
- Artikel-Nummer:
- BG 1579.530
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Tür
Sichtfenster in der Tür
Montageplatte - Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 785 mm x 275 mm
- Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 740 mm
Sichtfensterhöhe: 190 mm
Abstand Unterkante Fenster - Unterkante Tür: 42 mm - Materialstärke Gehäuse
- 1.38 mm
- Materialstärke Tür
- 1.25 mm
- Position Türanschlag
- unten
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 20 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177262195
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- BG Bus-Gehäuse, BHT: 800x300x155 mm, Stahlblech, mit geschlossenem Boden und Montageplatte, Tür mit Sichtfenster, unten scharniert