Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
1612000
- Artikel-Nummer:
- BG 1609.510
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Tür
Sichtfenster in der Tür - Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 120 mm - Materialstärke Gehäuse
- 1.38 mm
- Materialstärke Tür
- 1.25 mm
- Position Türanschlag
- unten
- Anzahl Tragschienen
- 1
- Ausbrüche (Anzahl x Ø)
- 48
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Anzahl Verschlüsse: 2 - Kabeleinführung (Anzahl x Ø)
- 48 x M20
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5.74 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251854
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- BG Bus-Gehäuse, BHT: 500x300x120 mm, Stahlblech, mit metrischen Bohrungen im Boden und Tragschiene, Tür mit Sichtfenster, unten scharniert