Das Produkt läuft aus zum: 30.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
1448000
Kunststoff-Schaltschränke KS
Artikel-Nummer: KS 1448.500
Wandgehäuse mit Tür aus glasfaserverstärktem, ungesättigtem Polyester, mit Montageplatte. Wahlweise mit oder ohne Sichttür. Schutzart IP 56 bzw. IP 66. Stufenlose Montageplattentiefenverstellung dank mehrere Montageebenen im Gehäuse. Flexibler Türinnenausbau durch angepresste Befestigungsnocken in der Tür. Hohe Stabilität durch glasfaserverstärkten Kunststoff.
- Artikel-Nummer:
- KS 1448.500
- Ausführung
- mit Sichtfenster
- Material
- Gehäuse und Tür: glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK
Tür: umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Sichtfenster: Acrylglas, 3,0 mm mit umlaufendem Gummi-Klemmprofil - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: nicht nachbehandelt, Kunststoff eingefärbt
Montageplatte: verzinkt - Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit scharnierter Tür, rundum geschlossen, 3 mm Doppelbart-Verschluss
Montageplatte
Doppelte Abdichtung an Türober- und -unterkante als integrierte Regenschutzleiste
Seitlich angepresste C-Profile zur stufenlosen Montageplatten-Tiefenverstellung
Sichtfenster in der Tür - Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 56
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 200 mm - Materialstärke Montageplatte
- 2.5 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 345 mm x 350 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Türanschlag wechselbar
- Ja
- Anzahl Verschlüsse
- 2
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart - Mit Sichtfenster
- Ja
- Hinweis
- Unter langfristiger Einwirkung von UV-Strahlung (Sonnenlicht) in Verbindung mit Wind und Regen kann es zu einer optischen Beeinträchtigung der Oberfläche kommen. Für den Schutz der eingebauten elektrischen Komponenten hat dies keinen Nachteil. Können die Schränke nicht vor der UV-Strahlung geschützt werden, empfehlen wir, diese mit einem PUR-Lack zu lackieren. Zulässige Umgebungstemperatur -30 °C...+75 °C.
- Grundmaterial
- Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 8 kg
- Zolltarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177526716
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- KS Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 400x400x200 mm, glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK, mit Montageplatte, mit Tür, Sichtfenster
Kunststoff-Schaltschrank mit Sichtfenster
Schutzart IP 56
Gehäuse: Vollisoliert nach VDE 100 @ 7, aus 2,5 - 3,5
mm schlagfestem, glasfaserverstärktem und ungesättigtem
Polyester, selbstverlöschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94
VO, temperaturbeständig zwischen -30° und 80°C,
Farbton ähnlich RAL 7035 überlackierbar, doppelte
Abdichtung an Türober- und -unterkante, angepresste
Nockenreihe für Einpressmuttern in der Rückwand im 25
mm-Raster nach DIN 43660 für Innenmontage, angepresste
C-Profile für Montageplatten-Tiefenverstellung.
Tür: mit integriertem Sichtfenster aus 3 mm
(schlagfestem) Acrylglas, mit eingeschäumter Dichtung,
Türöffnungswinkel 130° nach VDI, Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. Eingepresste Nocken
für Innenmontage.
Montageplatte: 2,5 mm Stahlblech, verzinkt
Zubehör: Verschlußsysteme, Schaltplantaschen,
Wandbefestigungshalter, Wärmetauscher,
Montageplattentiefenverstellung, Filterlüfter,
Heizungen, Montagezubehör, Einpreßmuttern
Außenabmessung (B x H x T): 400 x 400 x 200 mm
Schutzart IP 56
Gehäuse: Vollisoliert nach VDE 100 @ 7, aus 2,5 - 3,5
mm schlagfestem, glasfaserverstärktem und ungesättigtem
Polyester, selbstverlöschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94
VO, temperaturbeständig zwischen -30° und 80°C,
Farbton ähnlich RAL 7035 überlackierbar, doppelte
Abdichtung an Türober- und -unterkante, angepresste
Nockenreihe für Einpressmuttern in der Rückwand im 25
mm-Raster nach DIN 43660 für Innenmontage, angepresste
C-Profile für Montageplatten-Tiefenverstellung.
Tür: mit integriertem Sichtfenster aus 3 mm
(schlagfestem) Acrylglas, mit eingeschäumter Dichtung,
Türöffnungswinkel 130° nach VDI, Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. Eingepresste Nocken
für Innenmontage.
Montageplatte: 2,5 mm Stahlblech, verzinkt
Zubehör: Verschlußsysteme, Schaltplantaschen,
Wandbefestigungshalter, Wärmetauscher,
Montageplattentiefenverstellung, Filterlüfter,
Heizungen, Montagezubehör, Einpreßmuttern
Außenabmessung (B x H x T): 400 x 400 x 200 mm