Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.10.2021
Alternative Produktempfehlung:
5313185
- Artikel-Nummer:
- DK 7831.463
- Nutzen
- Verschweißtes Rahmengestell
- Front- und Rücktür vollflächig belüftet. Freie belüftete Fläche im Lochblechanteil > 78 %
- 2-Punkt-Verriegelung
- Türanschlag wechselbar, ohne mechanische Bearbeitung
- Kabeleinführung über Boden und Dach (optional)
- Anreihbar in allen Ebenen
- Statisch belastbar bis 1000 kg
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Profilschienen, Montagerahmen und System-Chassis: verzinkt, chromatiert - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Stahlblechtüren belüftet, vorne und hinten mit 180°-Scharnieren
Dachblech, einteilig, geschlossen
Nivellierfüße
482,6 mm (19")-Ebene, L-förmige Profilschienen an System-Chassis, vorne und hinten, tiefenvariabel
Erdung aller Flachteile vormontiert
Einzelfächer, geschottet/getrennte Kabelführung je Fach
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.000 mm - Einbauhöhe für Komponenten je Tür
- 10 HE
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 740 mm
- Anzahl Fronttüren
- 4
- Anzahl Rückttüren
- 4
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 154 kg
- EAN
- 4028177642737
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- DK-TS SERVERSCHRANK TYP 3, BHT 600x2200x1000mm,RAL 7035, Abmessungen (B x H x T): 600 x 2200 x 1000 mm (4x10 HE), Serverschrank mit 4 separaten Aufnahmefächern. Einzelfächer, komplett geschottet, zugriffgeschützte Kabelführung je Fach,
- Dokumentationen
- Anleitung
Sever-Rack Typ 2, Basis TS 8
z.B. Schrank mit Spezialprofil
Rahmen:
Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten
und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit
Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm, im Rahmenprofil
integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind
abgerundet, vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei
in der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen.
Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind
oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen
Schutzrinne versehen. Der Schrank ist in 4 getrennte
Fächergeteilt.
Die Anreihung der Schränke ist in allen Ebenen möglich.
Türen:
4 Stahlblech Front- und Rücktüren, großflächig
perforiert, freie Fläche im Lochblechanteil 78%.
2-Punkt-Stangenverschluss, Komfort-Griff mit
Sicherheitsschließung 3524E.
Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)
nach DIN 18254 ist möglich.
Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau
der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 180°.
Dach und Boden:
Dachblech, geschlossen. Austauschbar gegen Dach-
blech zur seitlichen Kabeleinführung
Boden offen, inkl. Nivellierfüße. Bodenbleche zur
Kabeleinführung, belüftet oder geschlossen sowie
Sockelvarianten im TS8-Zubehörprogramm erhältlich.
Seitenwände:
Sind optional im TS8-Zubehörprogamm als steckbarer
oder schraube Version erhältlich.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von
Erdungsbändern.
Innenausbau:
Pro Einzelfach je eine 482,6mm (19") Ebene vorne
und hinten montiert, Profilschienen L-förmig mit
quadratischer Lochung gemäß EIA 310-D, stufenlos
tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 pro Seite)
befestigt. Die Einzelfächer sind voneinander
abgeschottet, getrennte Kabelführung der Versorgungs-
und Datenleitungen innerhalb von Kabelkanälen zu den
einzelnen Fächer, wahlweise von oben oder unten.
Zwischenböden geschlossen, zur zielgerichteten Luftführung
"front to back".
Max. statische Belastung der 482,6 mm (19") Profilschienen
(Gesamt-Rack): 1000 kg
Zum Kippschutz stehen verschiedene Möglichkeiten im
TS8-Zubehörprogramm zur Verfügung.
Material:
Stahlblech
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert
Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur
Systemchassis und Profilschienen verzinkt,
chromatiert
Abmessungen (B x H x T):
600 x 2200 x 1000 mm (4x10 HE)
z.B. Schrank mit Spezialprofil
Rahmen:
Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten
und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit
Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm, im Rahmenprofil
integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind
abgerundet, vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei
in der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen.
Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind
oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen
Schutzrinne versehen. Der Schrank ist in 4 getrennte
Fächergeteilt.
Die Anreihung der Schränke ist in allen Ebenen möglich.
Türen:
4 Stahlblech Front- und Rücktüren, großflächig
perforiert, freie Fläche im Lochblechanteil 78%.
2-Punkt-Stangenverschluss, Komfort-Griff mit
Sicherheitsschließung 3524E.
Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)
nach DIN 18254 ist möglich.
Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau
der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 180°.
Dach und Boden:
Dachblech, geschlossen. Austauschbar gegen Dach-
blech zur seitlichen Kabeleinführung
Boden offen, inkl. Nivellierfüße. Bodenbleche zur
Kabeleinführung, belüftet oder geschlossen sowie
Sockelvarianten im TS8-Zubehörprogramm erhältlich.
Seitenwände:
Sind optional im TS8-Zubehörprogamm als steckbarer
oder schraube Version erhältlich.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von
Erdungsbändern.
Innenausbau:
Pro Einzelfach je eine 482,6mm (19") Ebene vorne
und hinten montiert, Profilschienen L-förmig mit
quadratischer Lochung gemäß EIA 310-D, stufenlos
tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 pro Seite)
befestigt. Die Einzelfächer sind voneinander
abgeschottet, getrennte Kabelführung der Versorgungs-
und Datenleitungen innerhalb von Kabelkanälen zu den
einzelnen Fächer, wahlweise von oben oder unten.
Zwischenböden geschlossen, zur zielgerichteten Luftführung
"front to back".
Max. statische Belastung der 482,6 mm (19") Profilschienen
(Gesamt-Rack): 1000 kg
Zum Kippschutz stehen verschiedene Möglichkeiten im
TS8-Zubehörprogramm zur Verfügung.
Material:
Stahlblech
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert
Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur
Systemchassis und Profilschienen verzinkt,
chromatiert
Abmessungen (B x H x T):
600 x 2200 x 1000 mm (4x10 HE)