- Artikel-Nummer:
- CS 9783.510
- Produktbeschreibung
- Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.
- Material
- Aluminium AlMg3
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig
25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe
Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten
Regendach - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 400 mm - Abmessungen
- Gesamthöhe: 955 mm
Regendach Breite: 850 mm
Regendach Höhe: 55 mm
Regendach Tiefe: 450 mm
Lichte Breite: 712 mm
Lichte Höhe: 712 mm
Lichte Tiefe: 349 mm
Höhe Sockel: 100 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 3R
- IK-Code
- IK10
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 37 kg
- EAN
- 4028177569119
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weiterführende Informationen
Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium
Baureihe Rittal New Basic
Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück
gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung des Schrank
-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig und in der
Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.
Eintüriges Gehäuse, Tür mit eingeschäumter PU-Dichtung,eingeschraubtem
Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß,
Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Tür mit innen
liegenden, unverlierbaren 130° Scharnieren und Türfeststeller 110°.
Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen, verschiebbaren
Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium,
mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch,
mit allseitigem Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.
Transportösen auf dem Innendach verschweißt,vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,
zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen
über das Systemzubehör möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 800 x 800 x 400 mm - Gesamthöhe 955 mm, inkl. Sockel
und Regendach
Regendach: BHT: 850 x 55 x 450 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9783.510 oder gleichwertig
Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück
gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung des Schrank
-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig und in der
Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.
Eintüriges Gehäuse, Tür mit eingeschäumter PU-Dichtung,eingeschraubtem
Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß,
Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Tür mit innen
liegenden, unverlierbaren 130° Scharnieren und Türfeststeller 110°.
Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen, verschiebbaren
Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium,
mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch,
mit allseitigem Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.
Transportösen auf dem Innendach verschweißt,vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,
zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen
über das Systemzubehör möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 800 x 800 x 400 mm - Gesamthöhe 955 mm, inkl. Sockel
und Regendach
Regendach: BHT: 850 x 55 x 450 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9783.510 oder gleichwertig