Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
- Artikel-Nummer:
- TP 4757.500
- Produktbeschreibung
- Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Montagehinweis
- nur ohne Montageplatte einbaubar.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 15.8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
- MC Schublade für Universalpult, BH: 600x200 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung