Das Produkt läuft aus zum: 28.01.2021
Der Artikel wird ersetzt durch:
9202100
- Artikel-Nummer:
- KEL 9202.600
- Einsatzgebiete
- Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU
- Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C
- Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden
- Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
- Material
- Gehäuse: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ω
Tür: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ω umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt - Farbe
- RAL 9011
- Lieferumfang
- Gehäuse
Tür
Montageplatte - Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 350 mm
Tiefe: 150 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 195 mm x 300 mm
- Zertifikat IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Zertifikat PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Grundmaterial
- Kunststoff
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4.6 kg
- Zolltarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177138247
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeschreibung
- KEL Ex-Gehäuse, BHT: 250x350x150 mm, glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester, mit Montageplatte, Leergehäuse mit scharnierter Tür