- Artikel-Nummer:
- SK 3241.500
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Ausführung der TopTherm Filterlüfter mit Diagonal-Lüftertechnologie. Lüfter 3240.50x bis 3245.51x regel- und überwachbar. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
- Ventilator
- Diagonal, EC-Motor
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei 50 Hz: 225 m³/h
Bei 60 Hz: 225 m³/h - Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
- Bei 50 Hz: 272 m³/h
Bei 60 Hz: 272 m³/h - Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer)
- 1 x 3240200: 171 m³/h
- 2 x 3240200: 200 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 11 W
Bei 60 Hz: 11 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,17 A
Bei 60 Hz: 0,15 A - Abmessung
- Breite: 255 mm
Höhe: 255 mm - Einbautiefe
- 107 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 224 mm
Ausbruch-Höhe: 224 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
- IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Steuerschnittstelle
- Ja
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
- Hinweis
- Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden.
- Für einen noch effizienteren Betrieb oder zur Überwachung der Filterlüfter wird der Einsatz der Drehzahlregler EC für EC-Filterlüfter empfohlen (ab Luftleistung 180 m³/h).
- Betriebstemperaturbereich
- -25 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 52 dB(A)
Bei 60 Hz: 52 dB(A) - Gewicht/VE
- 1.98 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652026
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Filterlüfter TopTherm, 225 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm, EC-Technologie
TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie
Energieeffiziente Ausführung der Filterlüfter mit
Diagonal-Lüftertechnologie.
Lüfter 3240.500 bis 3245.510 regel- und überwachbar.
Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle
mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung
des Lüfters sowie eine Überwachung
der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.
Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 225 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 16 / 16 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,17 / 0,17 A
Bemessungsbetriebsspannung: 200-240 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Diagonal, EC-Motor
Abmessungen [BxH]: 255x255 mm
Einbautiefe: 107 mm
Aufbautiefe: 25 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 224x224 mm
Betriebstemperatur: -25 °C bis 55 °C
Lagertemperatur: -25 °C bis 70 °C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 52 / 52 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 64.000 h
Gewicht: 1,98 kg
Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 225 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 16 / 16 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,17 / 0,17 A
Bemessungsbetriebsspannung: 200-240 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Diagonal, EC-Motor
Abmessungen [BxH]: 255x255 mm
Einbautiefe: 107 mm
Aufbautiefe: 25 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 224x224 mm
Betriebstemperatur: -25 °C bis 55 °C
Lagertemperatur: -25 °C bis 70 °C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 52 / 52 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 64.000 h
Gewicht: 1,98 kg