- Artikel-Nummer:
- SK 3145.000
- Produktbeschreibung
- Drucklüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene zeichnen sich gegenüber anderen Ventilatoren besonders durch ein breites Luftband bei günstigem Geräuschverhalten aus.
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtete Einheit
Filtermatte - Drehzahl
- 2’245 rpm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 37 W
Bei 60 Hz: 46 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,32 A
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 88 mm
Tiefe: 158 mm - Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 52 dB(A)
Bei 60 Hz: 62 dB(A) - Max. stat. Druckdifferenz
- 65 ‐ 70 Pa
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...55 °C
- Innenkreislauf bei 50 Hz
- 320 m³/h
- Innenkreislauf bei 60 Hz
- 330 m³/h
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2.04 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177037151
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Drucklüfter, 320 m³/h, 115 V, 50/60 Hz, BHT: 482,6x88x158 mm, 19" Einbau
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
Drucklüfter für 482,6 mm (19")
Drucklüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene zeichnen sich
gegenüber anderen Ventilatoren besonders durch ein breites Luftband bei
günstigem Geräuschverhalten aus.
Luftleistung: 320 m³/h
Nennleistung: 37 W
Bemessungsstrom: 0,32 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Abmessungen [BxHxT]: 482,6x88x158 mm
Betriebstemperatur: -10 °C bis 55 °C
Farbe: RAL 9005
Schalldruckpegel: 52 dB(A)
Gewicht: 2,04 kg
Luftleistung: 320 m³/h
Nennleistung: 37 W
Bemessungsstrom: 0,32 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Abmessungen [BxHxT]: 482,6x88x158 mm
Betriebstemperatur: -10 °C bis 55 °C
Farbe: RAL 9005
Schalldruckpegel: 52 dB(A)
Gewicht: 2,04 kg