- Artikel-Nummer:
- SK 3350.115
- Produktbeschreibung
- Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.
- Nutzen
- Einfache Wartung und Austausch der Lüfter durch Führungsrahmen
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtete Einheit
Inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial - Luftleistung (freiblasend)
- 320 m³/h
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,46 A
Bei 60 Hz: 0,46 A - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 200 mm - Achsabstand der Lüfter
- 85 mm
- Anzahl Lüfter
- 2
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 52 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...55 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2.24 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177041561
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Einschublüfter Vario, für 482,6 mm (19"), 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
- Approbationen
- UR + C-UR (recognized)
Einschublüfter Vario für 482,6 mm (19")
Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau
ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch
entstehende Wärmenester verhindert werden.
Einfache Wartung der Lüfter durch Führungsrahmen.
Luftleistung: 320 m³/h
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,46 / 0,46 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
,,
Ventilatoren Anzahl: 2
Achsabstand Lüfter: 85 mm
Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm
Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Farbe: RAL 7035
Schalldruckpegel: 52 dB(A)
Gewicht: 2,24 kg
Luftleistung: 320 m³/h
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,46 / 0,46 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
,,
Ventilatoren Anzahl: 2
Achsabstand Lüfter: 85 mm
Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm
Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Farbe: RAL 7035
Schalldruckpegel: 52 dB(A)
Gewicht: 2,24 kg