- Artikel-Nummer:
- SK 3375.144
- Ausführung
- Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
- Produktbeschreibung
- Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Dicht- und Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung
- L 35 W 10 bei 400 l/h: 4,5 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 178 W
Bei 60 Hz: 232 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,8 A
Bei 60 Hz: 0,8 A - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Wasservorlauftemperatur
- 1 °C...30 °C
- Wasseranschlüsse
- ½" Schlauchtülle
- G ⅜" AG
- Volumen Verrohrung
- 2.73 l
- Temperaturregelung
- Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 1 °C...70 °C
- Hinweis
- Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e-Comfortcontroller
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 1.400 mm
Tiefe: 220 mm - Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 3,5...5 A
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 56 kg
- Zolltarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177496217
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 4,5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Basisregelung, Wasserführende Teile: V4A, BHT: 450 x 1400 x 220 mm
Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau
Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C.
Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible
Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.
Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 4,5 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 178 / 232 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,8 / 0,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 2~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35|°C)
Hinweis: Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit
e-Comfortcontroller
Abmessungen [BxHxT]: 450x1400x220 mm
Ausführung: Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
Farbe: RAL 7035
Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse: 1/2" Schlauchtülle, G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55
Gewicht: 56 kg
Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 4,5 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 178 / 232 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,8 / 0,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 2~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35|°C)
Hinweis: Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit
e-Comfortcontroller
Abmessungen [BxHxT]: 450x1400x220 mm
Ausführung: Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
Farbe: RAL 7035
Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse: 1/2" Schlauchtülle, G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55
Gewicht: 56 kg