- Artikel-Nummer:
- SK 3375.510
- Model No.:
- A-W HEX 17060BTU 115V 50-60HZ TYPE 12
- Ausführung
- Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
- Produktbeschreibung
- Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Dicht- und Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung
- L 35 W 10 bei 400 l/h: 5 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 178 W
Bei 60 Hz: 232 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 2,25 A
Bei 60 Hz: 2,25 A - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Wasservorlauftemperatur
- 1 °C...30 °C
- Wasseranschlüsse
- ½" Schlauchtülle
- G ⅜" AG
- Volumen Verrohrung
- 2.73 l
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 1 °C...70 °C
- Hinweis
- Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e-Comfortcontroller
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 1.400 mm
Tiefe: 220 mm - Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 3,5...5 A
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 56 kg
- Zolltarifnummer
- 8415829990
- EAN
- 4028177496170
- EAN11 (UC)
- 85276
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Comfortregelung, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 450 x 1400 x 220 mm
Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau
Artikel-Nummer: SK 3375.510
Model No.: A-W HEX 17060BTU 115V 50-60HZ TYPE 12
Leistungsklassen 375 - 5.000 W. Zum Einsatz in rauen Umgebungen. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.