- Artikel-Nummer:
- SK 3210.514
- Ausführung
- Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
- Produktbeschreibung
- Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Der Luft/Wasser-Wärmetauscher wird auf das Dach eines Schaltschrankes mit Hilfe flexibler Wasseranschlussmöglichkeiten aufgebaut.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Dichtmatte
Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung
- L 35 W 10 bei 400 l/h: 3 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 102 W
Bei 60 Hz: 125 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,9 A
Bei 60 Hz: 1 A - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Anschlussart (elektrisch)
- Steckbare Anschlussklemmleiste
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Wasservorlauftemperatur
- 1 °C...30 °C
- Wasseranschlüsse
- ½" Schlauchtülle
- G ⅜" AG
- Volumen Verrohrung
- 1.56 l
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 1 °C...70 °C
- Abmessung
- Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm - Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Schutzart
- IP 65 auf Anfrage möglich
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 29.5 kg
- Zolltarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177430037
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Dachaufbau, 3,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Comfortregelung, Wasserführende Teile: V4A, BHT: 597 x 417 x 475 mm
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau
Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Der
Luft/Wasser-Wärmetauscher wird auf das Dach eines Schaltschrankes mit
Hilfe flexibler Wasseranschlussmöglichkeiten aufgebaut.
Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 3 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 102 / 125 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,9 / 1,0 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35|°C)
Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm
Ausführung: Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
Anschlussart (elektrisch): Steckbare Anschlussklemmleiste
Farbe: RAL 7035
Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse: 1/2" Schlauchtülle; G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55 (IP 65 auf Anfrage möglich)
Gewicht: 29,5 kg
Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 3 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 102 / 125 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,9 / 1,0 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35|°C)
Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm
Ausführung: Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
Anschlussart (elektrisch): Steckbare Anschlussklemmleiste
Farbe: RAL 7035
Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse: 1/2" Schlauchtülle; G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55 (IP 65 auf Anfrage möglich)
Gewicht: 29,5 kg