- Artikel-Nummer:
- SK 3311.016
- Produktbeschreibung
- Zur Erhöhung der Kühlleistung können einzelne Lüftermodule nachträglich in die LCPs eingebaut werden. Durch zusätzliche Integration kann ebenso eine Redundanz erreicht oder eine elektrische Leistungsaufnahme des LCPs reduziert werden.
- Nutzen
- Im laufenden Betrieb anschließbar
- Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
- Funktionsweise
- Durch den Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht. Bei ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzung von Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden. Durch die Nachrüstung von Lüftern über den benötigten Luftvolumenstrom hinaus kann die elektrische Energieaufnahme vermindert werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten. Ebenso wird der Geräuschpegel des Gerätes deutlich reduziert.
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 1 Lüftereinheit
EC-Lüfter
Anschlussfertig verdrahtet
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Serienmäßige Auslieferung des LCP SK 3311.238/.538 (max. 30 kW) mit einem Lüftermodul.
- Zum Erreichen der max. Kühlleistung von 30 kW muss der Kunde/Service zwei zusätzliche Lüftermodule einbauen.
- Serienmäßige Auslieferung des LCP SK 3311.268/.568 (max. 55 kW) mit vier Lüftermodulen.
- Zum Erreichen der max. Kühlleistung von 55 kW muss der Kunde/Service zwei zusätzliche Lüftermodule einbauen.
- Serienmäßige Auslieferung des LCP SK 3311.148/.548 (max. 30 kW) mit zwei Lüftermodulen.
- Zum Erreichen der max. Kühlleistung von 30 kW muss der Kunde/Service zwei zusätzliche Lüftermodule einbauen.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6.9 kg
- Zolltarifnummer
- 8414590099
- EAN
- 4028177689824
- EAN11 (UC)
- 87735
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
Lüftermodul für LCP Rack/Inline CW
Artikel-Nummer: SK 3311.016
Erhöhung der Kühlleistung. Zusätzlich kann eine Redundanz erreicht oder die elektrische Leistungsaufnahme reduziert werden.