Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
- Artikel-Nummer:
- DK 7988.035
- Produktbeschreibung
- Zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS Anwendungen. Das Blech wird vorne im Schrank montiert, der hintere Raum bleibt zur Kabeleinführung frei. Gummiklemmprofil zum optionalen Abdichten nach hinten beigefügt.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Lüfterblech inkl. 2 Lüftern und zusätzlichen Ausbrüchen für weitere Lüfter
1 Temperaturregler
Elastisches Klemmprofil
Temperaturregler und Lüfter komplett verdrahtet auf Anschlusskabel (3,5 m) - Luftleistung pro Lüfter (freiblasend)
- 160/180
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend)
- 1514
- Einbaumöglichkeiten
- In ein geschlossenes Dachblech mit 20 oder 50 mm Distanzbolzen angehoben
- In ein Dachblech zur Kabeleinführung mit 20 oder 50 mm Distanzbolzen angehoben
- In ein belüftetes Dachblech zur Kabeleinführung
- Montagehinweis
- Zur seitlichen Schottung und gezielten Luftführung bei Anreihung wird das elastische Klemmprofil 2573.000 benötigt
- Hinweis
- Für Krantransport nicht geeignet
- In Kombination mit dem Schwenkrahmen, groß, oder Dachblech zur Kabeleinführung hinten ist das Lüfterblech wie folgt zu wählen: Lüfterblech = Schranktiefe - 200 mm
- In Kombination mit 19"-Montagerahmen nicht einsetzbar
- Der Luftdurchsatz kann mit dem Lüftererweiterungssatz 7980.000 erhöht werden.
- Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter
- Schalldruckpegel pro Lüfter
- 37 dB(A)
- Passend für
- Breite: 800 mm
800 mm
800 mm
Tiefe: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...55 °C
- Gewicht/VE
- 6.597 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177168954
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
- DK Lüfterblech, zur Nachrüstung in bestehenden Netzwerkschränken, Vorbereitet zur Kabelführung, hinten, BxT: 800x800/1000/1200 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Lüfterblech RAL 7035, 800x800
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;
Nennleistung: 19/18 W bei 50/60 Hz;
Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h, 50/60
Hz; Temperaturbereich: +5°C bis +55°C
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 800 mm
Max. Lüfteranzahl: 6 Stück
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;
Nennleistung: 19/18 W bei 50/60 Hz;
Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h, 50/60
Hz; Temperaturbereich: +5°C bis +55°C
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 800 mm
Max. Lüfteranzahl: 6 Stück