Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2021
- Artikel-Nummer:
- SK 3165.630
- Produktbeschreibung
- Zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS Anwendungen. Speziell zum Einbau in einteilige, perforierte Stahlblechtüren. Die zunehmende Packungsdichte im Bereich von Server- und Netzwerkschränken machen eine aktive, direkte Gehäusebelüftung unumgänglich. Die Lüftertraverse, die am Türrohrrahmen der Rück- oder Fronttür befestigt wird, unterstützt die horizontale Luftführung der Server und ermöglicht somit einen schnelleren Wärmeabbau aktiver Komponenten.
- Nutzen
- Durch Ergänzung von zwei Lüftererweiterungssätzen Erhöhung der Luftleistung auf 1200 m³/h.
- Luftrichtung einfach änderbar durch Drehen des Ventilators.
- Kaskadierbarkeit von mehreren Traversen möglich.
- Einfache Montage am Türrohrrahmen.
- Anschlussfertig verdrahtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Lüfter
Anschlusskabel (2,5 m)
Inkl. Befestigungsmaterial - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 70 W
Bei 60 Hz: 70 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,38 A
Bei 60 Hz: 0,36 A - Abmessung
- Breite: 493 mm
Höhe: 606 mm
Tiefe: 64,5 mm - Hinweis
- Nur zur Montage am Türrohrrahmen!
- Schalldruckpegel
- 55 dB(A)
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Passend für
- Gehäusetyp: Serverschränke TS 8
DK-TS
Breite: 600 mm - Betriebstemperaturbereich
- 20 °C...55 °C
- Gewicht/VE
- 9.3 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177309418
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Lüftertraverse, Zur horizontalen Luftführung, zur Montage am Türrohrrahmen, für Schrankbreite: 600 mm, BHT: 493x606x64,5 mm