Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
- Artikel-Nummer:
- TS 8801.320
- Produktbeschreibung
- Für die Montage von Dachaufbau-Kühlgeräten, Dachaufbau-Luft/Wasser-Wärmetauschern. Die Ausschnitte im Dachblech sind so angeordnet, dass die Dachaufbau-Kühlgeräte mittig auf dem Schrank stehen.
- Nutzen
- Einfache und schnelle Montage
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montageausschnitt
- Breite:475 mm
Tiefe:260 mm - Abstand Ausbruch zu Rückseite
- 129.3 mm
- Hinweis
- Bei der Montage von Kühlgeräten auf das Dachblech 8801.310 kommt es zur Kollision mit den Transportösen des Schrankes, daher werden den Dachblechen Dachbefestigungsschrauben beigelegt.
- Die Befestigung mit dem Dachblech 8801.340 wird von innen über Blechwinkel und Halteklammern realisiert.
- Passend für Best.-Nr.
- 3382....
- 3359....
- Abmessung
- Breite: 767,5 mm
Höhe: 13 mm
Tiefe: 567,5 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6.25 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177360617
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- TS Dachblech, für BT: 800 x 600 mm
- Zertifikate
- EAC