- Artikel-Nummer:
- SK 3286.540
- Produktbeschreibung
- Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
- Material
- Aluminium
- Passend für Best.-Nr.
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- Abmessung
- Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.035 mm
Tiefe: 20 mm
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Die Abmessungen haben sich geändert. Daher ist es wichtig, auf das Produktionsdatum des TopTherm Chillers zu achten. Dieser Metallfilter ist gültig bis zum Produktionsdatum des Chillers 22.05.2019.
- Gewicht/VE
- 4.9 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177652682
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Metallfilter, für Chiller, BHT: 1000 x 1035 x 20 mm