- Artikel-Nummer:
- SK 3301.910
- Produktbeschreibung
- Sicherheitsorgan zum Einsatz im Wasserkreislauf zwischen Rückkühlanlage und Luft/Wasser-Wärmetauscher. Es verhindert ein Ansteigen des Pumpendrucks der Rückkühlanlage gegen das geschlossene Magnetventil des Luft/Wasser-Wärmetauschers außerhalb des Kühlzyklus.
- Material
- Messing
- Ventil-Ausführung
- ¾"-Bypassventil
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0.62 kg
- Zolltarifnummer
- 84818073
- EAN
- 4028177448636
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
-
SK Bypassventil 3/4", zum Einsatz bei Rückkühlanlagen und Luft-Wasser-Wärmetauschern, 2-12 bar, Voreinstellung 3 bar