- Artikel-Nummer:
- SK 3201.900
- Produktbeschreibung
- Mit dem G ⅜" Innengewinde-Adapter können Sie am Luft/Wasser-Wärmetauscher jeweils für den Vor- und den Rücklauf eine feste Verrohrung herstellen.
- Material
- Messing
- Ventil-Ausführung
- G⅜" Innengewinde
- Passend für Best.-Nr.
- 3209....
- 3210....
- 3363....
- 3364....
- 3373....
- 3374....
- 3375....
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 1 ‐ 10 bar
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0.132 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177669420
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
SK Fitting, für Luft/Wasser-Wärmetauscher , G 3/8" Innengewinde-Adapter, Druck-Einstellbereich: 1-10 bar