Anreih-Systeme TS 8 Schaltleistenschrank

Artikel-Nummer: SV 9670.127

Anreih-Systeme TS 8, für die Verteilung von elektrischer Energie mit sicherungsbehafteten Sicherungslastschaltleisten Fabrikate Jean Müller oder ABB.

Artikel-Nummer:
SV 9670.127
Material
Stahlblech
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür(en), Dach, Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst mit rechts scharnierter Tür, links offen
Dach
Rückwand
Bodenbleche, dreigeteilt
Verschluss: 3 mm Doppelbart
4 Transportösen
Aufnahmegerüst für Schaltleisten mit Sicherungen (Fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Prüfgrundlage
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Schutzart IP nach IEC 60 529
Bis IP 3X, abhängig von der Beplankung
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
EAN
4028177814578
ETIM 7.0
EC000268
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
SV Schaltleistenschrank, BHT: 1200x2200x800 mm, Stahlblech
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen