Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9640.266
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 974 mm²
- Länge
- 891 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 9.5 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 7.88
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569317
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 891 mm, Maxi-PLS 1600