Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9674.122
- Ausführung
- für Einbau im rückwärtigem Bereich oben/unten
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau der Sammelschienenhalter
- Material
- Edelstahl
- Polzahl/Schienenmittenabstand
- 3-polig4-polig
120 mm - Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 60
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 2.2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177606388
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm Mittenabstand, für TS Rückbereich (oben/unten)