- Artikel-Nummer:
- SV 9675.883
- Einsatzgebiete
- Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Sammelschienensystemen im Dach-/Bodenbereich und vertikalen Flat-PLS Sammelschienensystemen.
- Für Anzahl Schienen pro Leiter
- 4
3 - Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 60
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 600 mm
= 800 mm - Passend für Sammelschienen
- Breite: 60, 50
Höhe: 10 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5.3 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 4.37
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626386
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613