Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9673.069
- Produktbeschreibung
- Zur Montage eines Maxi-PLS Kabelanschluss-Schienensystems.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienensystem
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Abmessung
- Höhe: 450 mm
- Passend für
- Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 8.89 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Funktionsraum-Seitenwandmodul, H: 450 mm, für T: 600 mm