Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
Montagewinkel für Funktionsraumteiler
Artikel-Nummer: SV 9673.405
Kann am TS Rahmen, am Seitenwandmodul oder zwischen einem Rahmenprofil und einer Hilfskonstruktion befestigt werden, ermöglicht das Einschieben von Funktionsraumteilern.
- Artikel-Nummer:
- SV 9673.405
- Produktbeschreibung
- Die Befestigung des Montagewinkels erfolgt am TS Rahmen, am Seitenwandmodul oder zwischen einem Rahmenprofil und einer Hilfskonstruktion. Vorgefertigte Montageöffnungen ermöglichen das Einschieben von Funktionsraumteilern.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Für Funktionsraumtiefe
- 425 mm
- Länge
- 427 mm
- Abmessung
- Länge: 427 mm
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Gewicht/VE
- 2.712 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543607
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Montagewinkel, L: 427 mm, für Funktionsraumteiler