Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9673.508
- Produktbeschreibung
- Zur Abdeckung der Durchführung.
- Material
- ABS PMMA
- Abmessung
- Breite: 650 mm
Höhe: 223,5 mm - Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 2.58 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177600133
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Flanschplatte, BH: 650x223,5 mm, für Funktionsraumteiler mit Durchführung, für TS (B: 800 mm)