Teilmontageplatten für Funktionsraum-Seitenwandmodule (innere Unterteilung)

Artikel-Nummer: SV 9673.643

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen.

Artikel-Nummer:
SV 9673.643
Ausführung
ohne Durchführung
Produktbeschreibung
Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe
300 mm
Abmessung
Breite: 302 mm
Höhe: 293 mm
Passend für
Breite: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177562721
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Teilmontageplatte, BH: 302x293 mm, für TS (B: 400 mm)