Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9673.680
- Ausführung
- ohne Durchführung
- Produktbeschreibung
- Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
- Für Funktionsraumhöhe
- 1’000 mm
- Abmessung
- Breite: 702 mm
Höhe: 993 mm - Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 16.25 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544055
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Teilmontageplatte, BH: 702x993 mm, für TS (B: 800 mm)