Tragrahmen für Reiheneinbaugeräte

Artikel-Nummer: SV 9674.762

Tragrahmenset für die Aufnahme von Reiheneinbaugeräten (z. B. MCBs).

Artikel-Nummer:
SV 9674.762
Produktbeschreibung
Tragrahmenset für die Aufnahme von Reiheneinbaugeräten (z. B. MCBs). Die Befestigung der Tragschienen erfolgt mit zwei Montagewinkeln an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Die Abdeckung wird mittels Rändelschrauben am Tragrahmen befestigt. In Kombination mit Funktionsraumteilern, Teilmontageplatte und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
Material
Tragrahmen: Stahlblech, verzinkt, 1,5 mm
Abdeckung: Stahlblech, lackiert, 1,5 mm
Lieferumfang
Tragschienen
2 Montagewinkel
1 Abdeckung mit Ausbruch
Inkl. Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe
300 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Anzahl Teilungseinheiten 17,5 mm
2 x 24
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3.2 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177543805
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Tragrahmen, für Reiheneinbaugeräte, 2 x 24 Teilungseinheiten, BH: 500x295 mm