- Artikel-Nummer:
- SV 9674.435
- Produktbeschreibung
- Endhalter für das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes zur vertikalen Abstützung des Verteil-Schienensystems bei Einspeisung von oben.
- Material
- Duroplastischer Polyester
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungswinkel und Schrauben
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 50
Höhe: 10 mm
- Anzahl Pole
- 3-polig
- 4-polig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1.42 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177613522
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Endhalter, für Sammelschiene BH: 50x10 mm, (Lastschaltleistenfeld)