Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9674.008
- Produktbeschreibung
- Systembefestigung mit Gewindebohrungen M5 und M6 im 50 mm-Raster für den rückwärtigen Aufbau eines RiLine60 Haupt-Sammelschienensystems. Zum Einhängen in den TS Rahmen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Höhe
- 362 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5.2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543454
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Systembefestigung, BH: 738,5x362 mm, für TS (B: 800 mm)