- Artikel-Nummer:
- SV 3059.000
- Verpackungseinheit
- 3 Satz
- Gewicht/VE
- 1.068 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0.17
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177035843
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
SV Anschlussplatten für SV 3055.000
Anschlussplatten zum Anschluss bzw. Abgang von
150 mm Systemen.
Klemmraum: 2 x Kabelschuh M10 bis 240 mm2
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube: 10 - 15 Nm
Hakenkopfschrauben: M10 x 100 mm
Anschlussplatten zum Anschluss bzw. Abgang von
150 mm Systemen.
Klemmraum: 2 x Kabelschuh M10 bis 240 mm2
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube: 10 - 15 Nm
Hakenkopfschrauben: M10 x 100 mm