Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9661.355
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung von rechteckförmigen Sammelschienen von Schrank zu Schrank in Kombination mit PE/PEN-Kombiwinkel.
- Material
- E-Cu
- Passend für Sammelschienen
- Sammelschiene E-Cu mit integrierten Lochungen
- Abmessung
- Länge: 95 mm
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 30
Höhe: 5 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0.52 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0.128
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Anreihlasche, L: 95 mm, für E-Cu 30x5 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis