Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
- Artikel-Nummer:
- DK 7857.320
- Ausführung
- 4 Abgänge je 10 kW
- Produktbeschreibung
- Mechanisch im PDR verriegelbar und skalierbar.
- Lieferumfang
- 482,6 mm (19")-Modul, 3 HE
Inkl. Hauptschalter
4 abgesicherte 3-phasige Ausgänge zum Rack
3 x 230 V/16 A pro Abgang
Anschlussleistung 400 V/3~, max. 63 A - Optionen
- FI-Schutzschalter
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 350 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 8.75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Produktbeschreibung
- DK Power Distribution Modul PDM, mit Hauptschalter, BHT: 482,6 (19")x 3 HE x350 mm, Ausgänge: 4, je 10 kW, 3 x 230 V, 3~, 16 A, pro Ausgang
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weiterführende Informationen