Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
- Artikel-Nummer:
- DK 7857.150
- Ausführung
- Plug & Play Anschlusskabel für PSM Schiene zu den Serverschränken.
- Einsatzgebiete
- Verbindungskabel zum Anschluss einer PSM-Schiene an ein PDM
- Länge
- 5 m
- Stecker (Typ)
- Wago X-Com
- Anschlusskabel (Typ)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Abmessung
- Länge: 5 m
- Steckdosen
- Anschlussstecker Wieland GST 18 (passend zum Anschluss an PDM)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1.337 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK Anschlusskabel, für PSM, L: 5 m, H05VV-F5, 5x2,5 mm², Wago X-Com, Wieland GST 18