- Artikel-Nummer:
- DK 7856.016
- Ausführung
- Mit Messung von Spannung, Strom und Leistung (Verbrauch), über CMC-TC, fernverwaltbar
- Produktbeschreibung
- Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Und dies selbst im laufenden Betrieb, da das Trägerprofil berührungsgeschützt aufgebaut ist.
- Nutzen
- Module im laufenden Betrieb nachrüstbar.
- Technische Daten
- Jedes Steckdosenmodul greift auf der Trägerschiene eine Phase ab, je nach Steckrichtung von Einspeisung oder redundanter Einspeisung.
- Je nach Ausführung 1-/3-phasiger Aufbau mit einem max. Strom von 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Redundante Einspeisung 3-phasig möglich.
- Der redundante Stromkreis ist komplett getrennt von den 3 Phasen der Trägerschiene.
- Die Module können mit einem integrierten Überstromschutz versehen werden, dadurch wird bei zu hohem Strom nur das betroffene Modul abgeschaltet. Die restlichen Module bleiben in Betrieb.
- Material
- Aluminiumprofil, natur eloxiert
- Anschlussart (elektrisch)
- Buchse
- Anzahl
- 2
- Phasen pro Einspeisung
- 3~
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Modul-Steckplätze (max.)
- 6
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
TS IT
VX IT
Höhe: 2.000 mm - Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5.2 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177507180
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeschreibung
- 2m PSM-Schiene mit 3-Phasen Strommessung, PSM Stromschiene mit Messung für CMC-TC, Modulare Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und Netzwerkschränken, mit einer Mindesthöhe von 2000 mm, vertikaler Einbau am Schrankrahmen
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
Power System Modul Stromschiene mit Messung
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung
für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene und
dreiphasiger Einspeisung. Pro Trägerschiene ist auch
eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es ermöglicht
das System redundant aufzubauen. Durch die vertikale
Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze
Schrankhöhe genutzt und durch die zweite getrennte
Einspeisung redundant versorgt werden. In die
Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet
werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der
Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit
Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule
sind in verschiedenen Länderausführungen verfügbar,
z.B. Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK.
Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.
Pro 2m Schiene können 6 Steckdosenmodule eingesetzt
werden. Dann sind mit IEC320 Modulen insgesamt 36
Steckplätze verfügbar. Die PSM-Schiene misst die
Wirkleistung und den Strom aller 3 Phasen. Die Anzeige
erfolgt lokal auf einem Display. Die PSM-Schiene ist in
Verbindung mit dem CMC-TC über gängige Protokolle
(SNMP, http) fernverwaltbar und konfigurierbar. Messung
und Überwachung des Stromes pro Phase. Min./Max.-
Grenzwerte sind einstellbar. Messbereich 0-16 A.
Messung und Überwachung der Leistung pro Phase.
Min./Max.-Grenzwerte einstellbar. Messbereich 1-6 kW.
Alarmmeldung durch blinkendes Display.
Fernadministration der PSM-Schiene, Remote-Grenzwerte
verändern und überwachen, SNMP-Trap-Meldung bei Alarmen
Installation nach dem Plug & Play System:
Die Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i)
installiert oder in alle Rittal TS / PS Racks mit einem
Befestigungskit DK7856.011 nachgerüstet werden. Die
Einspeisung erfolgt über eine 5polige Anschlussbuchse
mit Zugfedertechnik. Ein vorkonfektioniertes 3m-
Anschlußkabel mit IEC309 Drehstromstecker ist
verfügbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden
Betrieb in die Schiene nachrüstbar.
3-phasiger Überspannungsschutz:
Pro 3-phasige Einspeisung ist ein Überspannungsschutz
verfügbar. Der Überspannungsschutz kann auch
nachgerüstet werden. Integrierte optische
Funktionskontrolle Der Überspannungsschutz ist für die
Anforderungsklasse D (ortsveränderlicher Einsatz an
Steckdosen) konzipiert.
Technische Ausstattung:
Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis Zwei
getrennte Stromkreise pro Trägerschiene Der redundante
Stromkreis 2 ist komplett potenzialgetrennt von
Stromkreis 1 Durch die Steckrichtung der
Steckdosenmodule kann gewählt werden, ob der Stromkreis
1 oder der redundante Stromkreis 2 verwendet eingesetzt
werden soll. Steckdosenmodule können im laufenden
Betrieb nachgerüstet werden Jedes Modul wahlweise mit /
ohne integrierten Sicherungsautomat
Technische Daten:
Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.
Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzart IP20
H-Profil in Aluminiumausführung:
B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60
Max. Strom pro Einspeisung 3x16A
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung
für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene und
dreiphasiger Einspeisung. Pro Trägerschiene ist auch
eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es ermöglicht
das System redundant aufzubauen. Durch die vertikale
Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze
Schrankhöhe genutzt und durch die zweite getrennte
Einspeisung redundant versorgt werden. In die
Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet
werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der
Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit
Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule
sind in verschiedenen Länderausführungen verfügbar,
z.B. Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK.
Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.
Pro 2m Schiene können 6 Steckdosenmodule eingesetzt
werden. Dann sind mit IEC320 Modulen insgesamt 36
Steckplätze verfügbar. Die PSM-Schiene misst die
Wirkleistung und den Strom aller 3 Phasen. Die Anzeige
erfolgt lokal auf einem Display. Die PSM-Schiene ist in
Verbindung mit dem CMC-TC über gängige Protokolle
(SNMP, http) fernverwaltbar und konfigurierbar. Messung
und Überwachung des Stromes pro Phase. Min./Max.-
Grenzwerte sind einstellbar. Messbereich 0-16 A.
Messung und Überwachung der Leistung pro Phase.
Min./Max.-Grenzwerte einstellbar. Messbereich 1-6 kW.
Alarmmeldung durch blinkendes Display.
Fernadministration der PSM-Schiene, Remote-Grenzwerte
verändern und überwachen, SNMP-Trap-Meldung bei Alarmen
Installation nach dem Plug & Play System:
Die Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i)
installiert oder in alle Rittal TS / PS Racks mit einem
Befestigungskit DK7856.011 nachgerüstet werden. Die
Einspeisung erfolgt über eine 5polige Anschlussbuchse
mit Zugfedertechnik. Ein vorkonfektioniertes 3m-
Anschlußkabel mit IEC309 Drehstromstecker ist
verfügbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden
Betrieb in die Schiene nachrüstbar.
3-phasiger Überspannungsschutz:
Pro 3-phasige Einspeisung ist ein Überspannungsschutz
verfügbar. Der Überspannungsschutz kann auch
nachgerüstet werden. Integrierte optische
Funktionskontrolle Der Überspannungsschutz ist für die
Anforderungsklasse D (ortsveränderlicher Einsatz an
Steckdosen) konzipiert.
Technische Ausstattung:
Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis Zwei
getrennte Stromkreise pro Trägerschiene Der redundante
Stromkreis 2 ist komplett potenzialgetrennt von
Stromkreis 1 Durch die Steckrichtung der
Steckdosenmodule kann gewählt werden, ob der Stromkreis
1 oder der redundante Stromkreis 2 verwendet eingesetzt
werden soll. Steckdosenmodule können im laufenden
Betrieb nachgerüstet werden Jedes Modul wahlweise mit /
ohne integrierten Sicherungsautomat
Technische Daten:
Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.
Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzart IP20
H-Profil in Aluminiumausführung:
B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60
Max. Strom pro Einspeisung 3x16A
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C