Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2016
Der Artikel wird ersetzt durch:
7859430
PSM Steckdosenmodule
Artikel-Nummer: DK 7856.203
Die verschiedenen Module können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden.
- Artikel-Nummer:
- DK 7856.203
- Ausführung
- schaltbar mit Summenstrommessung pro Modul
- Produktbeschreibung
- Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
- Material
- Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1) - Länge
- 250 mm
- Thermischer Überstromschutz
- je Steckdosenmodul
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
- 2
- Abmessung
- Länge: 250 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Steckdosen
- 4 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
2 x Kaltgerätebuchse C13 - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1.106 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177552883
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung., Belegt 2 Steckplätze in der Stromschiene., mit Überstromschutz, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 4-fach
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
PSM 6-fach aktiv Einsteckmodul, 2xC13+4xSchuko
Die Power System Modul Steckdosenleiste hat 6
Stromabgänge mit 2x IEC320 C13 und 4x Schuko. Die
Funktionen sind u.a. Stromanzeige, Stromkreisanzeige,
automatisches selektives Einschalten über HTTP und
SNMP über CMC-TC im Netzwerk: einzelnes Schalten der
6 Stromabgänge, Stromgrenzwertüberwachung ohne
zeitverzögertes Schalten der einzelnen Stromabgänge.
Beim Stand-Alone Betrieb sind ein separates Netzteil (7201.210) und die
entsprechenden Anschlusskabel (7856.025 bis .026) erforderlich.
VE = 1 St.
Die Power System Modul Steckdosenleiste hat 6
Stromabgänge mit 2x IEC320 C13 und 4x Schuko. Die
Funktionen sind u.a. Stromanzeige, Stromkreisanzeige,
automatisches selektives Einschalten über HTTP und
SNMP über CMC-TC im Netzwerk: einzelnes Schalten der
6 Stromabgänge, Stromgrenzwertüberwachung ohne
zeitverzögertes Schalten der einzelnen Stromabgänge.
Beim Stand-Alone Betrieb sind ein separates Netzteil (7201.210) und die
entsprechenden Anschlusskabel (7856.025 bis .026) erforderlich.
VE = 1 St.