Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9640.306
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 974 mm²
- Länge
- 1’125 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 9.9 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 9.95
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569348
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1125 mm, Maxi-PLS 1600