Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 60

Artikel-Nummer: SV 9650.221

Abmessung: 60x60 mm, Schienenquerschnitt: 2323 mm²

Artikel-Nummer:
SV 9650.221
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Querschnitt
2’323 mm²
Länge
599 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
12.38 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
12.38
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177569492
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 599 mm, Maxi-PLS 3200
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK