Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
Der Artikel wird ersetzt durch:
9677521
- Artikel-Nummer:
- SV 9677.520
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in TS/SE Schaltschränken.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Systembefestigungen (links/rechts)
2 Montage-Chassis
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Zur variablen Tiefenverstellung des Sammelschienensystems im Schaltschrank ist zusätzlich das TS System-Chassis 17 x 73 mm (für äußere Montageebene) erforderlich. Die Auswahl erfolgt entsprechend der Schranktiefe.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3.99 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177705340
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9677500, für TS, SE (B: 800 mm)