- Artikel-Nummer:
- VX 5330.813
- Material
- Stahlblech
Aluminium
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: lackiert
Rücktür und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert
- Farbe
- Gehäuserahmen, Rücktür und Dach: RAL 7035
Fronttür: Profile vertikal, silberfarben und Profile horizontal RAL 9005
Innenausbau, Belüftungsgitter vorne: RAL 9005
Griff und Scharniere: RAL 9005
- Lieferumfang
- Schrankgerüst VX mit Türen und Dachblech
Aluminium-Stahlblechtür vorne, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), vertikal geteilt, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Profilschienen, 482,6 mm (19")
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung eines Deckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt). Für Varianten ohne Ausbruch nicht erforderlich.
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
25 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech mehrteilig, mit Kabeleinführung in den Eckbereichen vorne und hinten
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm
- Höheneinheiten
- 42 HE
- Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
- 87 mm / 520 mm
- Einbauposition 19"-Ebene
- vorne und hinten
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 525 mm
- 19"-Befestigung
- mit Montagewinkel am Rahmengerüst oben und an Tiefenstrebe unten verschraubt
- Ausführung
- Dynamic
- Ausführung 19"-Ebene(n)
- 19"-Ebene vorne und hinten
- Belastbarkeit
- 8’000 N
- Max. Belastbarkeit (statisch) nach UL 2416 pro Schrank
- 8’000 N
- Hinweis
- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 118 kg
- EAN
- 4028177946392
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
-
VX IT, 19" mounting angles, dynamic, front and rear, vented, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U