Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 20.06.2020
Alternative Produktempfehlung:
7979823
PDU UK, Ausführung metered
Artikel-Nummer: DK 7955.522
Intelligente PDU mit Netzwerkschnittstelle und Energiedatenerfassung je Phase. Netzwerkfähig z.B. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP mit Display. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.
- Artikel-Nummer:
- DK 7955.522
- Produktbeschreibung
- Energiemessung je Phase, d.h. Leistungsbedarf eines gesamten IT-Racks. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage. Das OLED-Displays weist den Energieverbrauch aus. Ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung. Die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk. Die PDU bietet umfangreiche Monitoringfunktionen. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet.
- Material
- Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
- Abmessung
- Breite: 44 mm
Tiefe: 62 mm
Länge: 1.955 mm - Anzahl Steckdosen und Typ
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Steckdosen
- 20 x GB (Typ G, BS 1363)
4 x Kaltgerätebuchse C19 - Nennstrom (max.)
- 32 A
- Einspeisungen
- Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 1~ - Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- CEE
- Anzahl RJ45-Ports für Sensoreinheiten max
- 2
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6.06 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PDU UK, metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44 x1955 x62 mm, 20xBS 1363, 4xC19