Das Produkt läuft aus zum: 31.01.2023
- Artikel-Nummer:
- SK 3312.016
- Produktbeschreibung
- Zur Erhöhung der Kühlleistung können einzelne Lüftermodule nachträglich in die LCPs eingebaut werden. Durch zusätzliche Integration kann ebenso eine Redundanz erreicht oder eine elektrische Leistungsaufnahme des LCPs reduziert werden.
- Nutzen
- Im laufenden Betrieb anschließbar
- Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
- Funktionsweise
- Durch den Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht. Bei ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzung von Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden. Durch die Nachrüstung von Lüftern über den benötigten Luftvolumenstrom hinaus kann die elektrische Energieaufnahme vermindert werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten. Ebenso wird der Geräuschpegel des Gerätes deutlich reduziert.
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 1 Lüftereinheit
EC-Lüfter
Anschlussfertig verdrahtet
Inkl. Befestigungsmaterial - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 7.9 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177811515
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Lüftermodul, UL, für LCP R15, RAL 9005
LCP Lüftermodul, 3312.016
LCP Lüftermodul, 3312.016
für LCP Rack / Inline CW 3312.130/230/250/260/530/540/550/560
LCP Lüftermodul 3312.016:
Das Lüftermodul ist für LCP Rack / Inline CW geeignet.
Durch zusätzlichen Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die
Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht.
Bei schon ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzungen von
Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden.
Weiterhin kann durch die Nachrüstung von Lüftern, über den benötigten
Luftvolumenstrom hinaus, die elektrische Energieaufnahme vermindert
werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten.
Ebenso wird der Geräuschpegel des Gerätes deutlich reduziert.
Die Installation des Lüftermoduls erfolgt schnell und einfach ohne
Werkzeug und minimiert so die Wartungszeit.
LCP Lüftermodul, Verpackungseinheit bestehend aus:
Einem Lüftermodul in EC-Technik mit notwendigem Befestigungsmaterial
Farbe: RAL 9005
LCP Lüftermodul, 3312.016
für LCP Rack / Inline CW 3312.130/230/250/260/530/540/550/560
LCP Lüftermodul 3312.016:
Das Lüftermodul ist für LCP Rack / Inline CW geeignet.
Durch zusätzlichen Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die
Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht.
Bei schon ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzungen von
Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden.
Weiterhin kann durch die Nachrüstung von Lüftern, über den benötigten
Luftvolumenstrom hinaus, die elektrische Energieaufnahme vermindert
werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten.
Ebenso wird der Geräuschpegel des Gerätes deutlich reduziert.
Die Installation des Lüftermoduls erfolgt schnell und einfach ohne
Werkzeug und minimiert so die Wartungszeit.
LCP Lüftermodul, Verpackungseinheit bestehend aus:
Einem Lüftermodul in EC-Technik mit notwendigem Befestigungsmaterial
Farbe: RAL 9005