Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SK 3302.880
- Produktbeschreibung
- Dachblech mit passendem Ausschnitt für das Dachaufbau-Kühlgerät zur Kühlung von IT-Equipment.
- Einsatzgebiete
- Dachaufbau-Kühlgerät
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Dachblech, 1000 mm
Inkl. Bürstenleiste als Verlängerung auf 1200 mm
Dichtung
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Nur in Verbindung mit TS IT mit Profilschienen möglich.
- Passend für Best.-Nr.
- SK 3301.800
- Abmessung
- Breite: 800 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Breite: 800 mm
800 mm
Tiefe: 1.000 mm
1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Dachblech für TS IT, Breite: 800 mm, Mit Ausschnitt für Dachaufbau-Kühlgerät SK 3301.800
- Dokumentationen
- Einlegezettel