- Artikel-Nummer:
- SK 3311.042
- Produktbeschreibung
- Der Filtermattenhalter besteht aus einem Metallrahmen, in dem eine offenporige Filtermatte eingelegt ist. Durch zusätzliche Metallklammern wird die Filtermatte im Rahmen fixiert. Der Filtermattenhalter selbst wird mittels Magneten in der perforierten Rücktür der LCP Inline CW befestigt.
- Lieferumfang
- Filtermattenhalter
Filtermatte
Inkl. Befestigungsmaterial
- nach DIN EN 779
- G1
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716841
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Filtermattenhalter, für LCP Inline CW